PML-GHS104 (25X25) - Placa de substâncias perigosas
1014276

Placa de substâncias perigosas, Folha, vermelho/branco, identificado: Gases sob pressão, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 4

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Elevada aderência
Elevada resistência à temperatura
Placas de substâncias perigosas para colar, pré-impressão com símbolo
Os marcadores cumprem a norma internacional conforme GHS
Apropriadas para aplicação interior e exterior