US-TMF 100 CUS - Marcador de terminais
0829949

Marcador de terminais, Cartão, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura para plaqueta universal, travamento em ranhura plana de plaqueta, Quantidade de plaquetas de identificação: 20, altura do campo de texto: 6,6 mm, largura do campo de texto: 104 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Os cartões oferecem espaço para textos de função
Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores UniSheet, individualmente conforme as suas especificações
As tiras de identificação pré-perfuradas podem ser facilmente separadas e montadas
Os marcadores UniSheet US-TMF 100 se adequam para produtos com ranhura de plaqueta plana