UCT1-TMF 5 BU CUS - Marcador de terminais
0829722

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 72, altura do campo de texto: 5,2 mm, largura do campo de texto: 4,45 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A família de etiquetagem UniCard UCT1-TMF ... oferece marcadores para terminais de Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip e Klemsan
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações