UCT1-TM 6 YE CUS - Marcador de terminais
0829709

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 60, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 5,55 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A família de etiquetagem UniCard UCT1-TM ... oferece marcadores para terminais de Weidmüller, Conta-Clip e Klemsan
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações