UC2-TM 4 CUS
-
Marcador de terminais
0824533
Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco (RAL 9010), identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 120, altura do campo de texto: 8,75 mm, largura do campo de texto: 3,45 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A família de identificação UniCard UC2-TM ... oferece identificadores para terminais de Wago
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
As esteiras oferecem espaço para textos de função