UC1-TMF 6 GN CUS - Marcador de terminais
0828347

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, verde, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 80, altura do campo de texto: 5,2 mm, largura do campo de texto: 5,45 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A família de etiquetagem UniCard UC1-TMF ... oferece marcadores para terminais da Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip e Klemsan
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
As esteiras oferecem espaço para textos de função