UC-TMF 10 BU CUS
-
Marcador de terminais
0824663
Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 48, altura do campo de texto: 5,1 mm, largura do campo de texto: 9,6 mm
Detalhes do produto
| Passo | 10,2 mm |
| Identificação | |
| Quantidade de plaquetas de identificação | 48 |
| Número de anilhas de identificação por linha | 6 |
| Tipo de ranhura | plano |
| Tecnologia de identificação | Tecnologia LED UV |
| Largura | 9,60 mm |
| Altura | 6,50 mm |
| Profundidade | 1,60 mm |
| Passo | 10,2 mm |
| Campo de texto | |
| Largura do campo de texto | 9,6 mm |
| Altura do campo de texto | 5,1 mm |
| Cor | azul (RAL 5015) |
| Material | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Substâncias | sem silicone e sem halogênio |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
| Requisito | ≥ 5 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste Tesafilm | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência a UV | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 96 h |
| Processo | Irradiação artificial. |
| Resistência à temperatura | |
| Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
| Duração do teste | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Aprovado no teste |
| Resistência à limpeza das inscrições | |
| Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
| n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
| Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
| Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
| Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Aprovado no teste |
| Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
| Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
| Duração do teste | 168 h |
| Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
| Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
| Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Aprovado no teste |
| Metiletilcetona (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Aprovado no teste |
| IRM 901 | Aprovado no teste |
| IRM 902 | Aprovado no teste |
| IRM 903 | Aprovado no teste |
| Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Processo | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Teste de névoa salina | |
| Especificação de teste | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 96 h |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
| Capacidade de armazenamento | 2 anos |
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normas | |
| Normas / Determinações | EN 45545-2 |
| Tipo de montagem | travamento em ranhura plana de plaqueta |
| Código | 0824663 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BG81 |
| Chave de produto | BG8117 |
| GTIN | 4046356359986 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 11,58 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8,7 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,065 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
A família de etiquetagem UniCard UC-TMF... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas e planas
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP