UC-TM 5 YE CUS - Marcador de terminais
0824587

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 96, altura do campo de texto: 4,6 mm, largura do campo de texto: 10,5 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A família de etiquetagem UniCard UC-TM... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
As esteiras oferecem espaço para textos de função
Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata