TMT (EX9,5)R CUS - Marcador de terminais
0803079

Marcador de terminais, Rolo, disponível para pedido: por linhas, branco (RAL 9010), identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 30000 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 30 m, altura do campo de texto: 9,5 mm, largura do campo de texto: 50000 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores TMT ... individualmente de acordo com suas expectativas