TMT (EX8)R CUS
-
Marcador de terminais
0803077
Marcador de terminais, Rolo, disponível para pedido: por linhas, branco (RAL 9010), identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixe, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 50 m, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 50000 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A família de identificação TMT oferece identificadores para todos os produtos com ranhuras de identificação altas ou planas
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores TMT ... individualmente de acordo com suas expectativas