TML (EX5)R CUS
-
Tiras de identificação
1019814
Tiras de identificação, Rolo, disponível para pedido: por linhas, branco (RAL 9010), identificado conforme dados do cliente, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, para a largura de terminal: 5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 30000 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
As tiras de identificação autoadesivas da família de etiquetagem SK etiquetam produtos sem ranhura para plaqueta, ideal para a etiquetagem de conectores COMBICON
A família de etiquetagem TML oferece a possibilidade de etiquetar materiais de tira Zack e tiras Zack planas posteriormente com uma película de identificação
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores TML ... individualmente de acordo com suas expectativas