WMS 38,1 (EX60)R YE CUS - Identificador termorretrátil
0800723

Identificador termorretrátil, Rolo, amarelo, faixa de diâmetro de cabo: 12,7 ... 38,1 mm: definido pelo usuário, perfurado ou cortado, tipo de montagem: de enfiar, altura do campo de texto: 30000 mm, largura do campo de texto: 60 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Placas individuais podem ser encomendadas com um comprimento máx. de 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531