WMS 2,4 (60X4)R YE CUS - Identificador termorretrátil
0800755

Identificador termorretrátil, Rolo, amarelo, faixa de diâmetro de cabo: 0,8 ... 2,4 mm: definido pelo usuário, perfurado, tipo de montagem: de enfiar

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)