WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL CUS - Identificador termorretrátil
0833222

Identificador termorretrátil, Rolo, branco, faixa de diâmetro de cabo: 2,4 ... 4,8 mm: definido pelo usuário, cortado, tipo de montagem: de enfiar, altura do campo de texto: 9 mm, largura do campo de texto: 30 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para uso ideal do material, as mangueiras são pré-montadas
O condutor a ser identificado é simplesmente passado pela mangueira e fixado pela contração da mangueira
As mangueiras retráteis WMS ... identificam o condutor e o cabo permanentemente, de forma a não sair
As mangueiras também permanecem flexíveis após a contração