WMS 19,1 (EX30)R BK CUS
-
Identificador termorretrátil
0800731
Identificador termorretrátil, Rolo, preto, faixa de diâmetro de cabo: 6,4 ... 19,1 mm: definido pelo usuário, perfurado ou cortado, tipo de montagem: de enfiar, altura do campo de texto: 30000 mm, largura do campo de texto: 30 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Placas individuais podem ser encomendadas com um comprimento máx. de 30 mm
UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531