VS-P1208-P1208-C933/ 1,0
-
Linha
1608456
Cabo PROFINET montado, tipo B, CAT5e, blindado, quadrante em estrela, AWG 22 flexível (7 fios), RAL 6018 (verde-amarelo), caixa de plástico Push-Pull RJ45/IP67 sobre caixa de plástico Push-Pull RJ45/IP67, Line, comprimento: 1 m
Detalhes do produto
Geral | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | I |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão nominal (III/3) | 50 V |
Meio de transmissão | Cobre |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
Material vedação O-ring | NBR |
Material vedação Vedação do cabo | TPE |
Material caixa | PA-GF |
Material de contato | CuSn6 |
Material superfície de contato | 1,2 µm ouro sobre 1,2 µm de níquel |
Material suporte do contato | PC |
Revestimento externo, material | PVC |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Tipo de travamento | Push-Pull |
Conexão 2 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Tipo de travamento | Push-Pull |
Extensão da linha | 1,00 m |
PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Velocidade de sinal | 0,66 c |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | 600 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 20 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 46 mm |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 80 dB (com 1 MHz) |
76 dB (com 4 MHz) | |
70 dB (com 10 MHz) | |
65 dB (com 16 MHz) | |
63 dB (com 20 MHz) | |
60 dB (com 31,25 MHz) | |
55 dB (com 62,5 MHz) | |
50 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de proteção | 2,1 dB (com 1 MHz) |
4 dB (com 4 MHz) | |
6,3 dB (com 10 MHz) | |
8 dB (com 16 MHz) | |
9 dB (com 20 MHz) | |
11,4 dB (com 31,25 MHz) | |
16,5 dB (com 62,5 MHz) | |
21,3 dB (com 100 MHz) | |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
Resistência ao óleo | resistência ao óleo condicionada |
Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
-40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 60 °C |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Conector/suporte |
Código | 1608456 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | ABNABA |
GTIN | 4046356161077 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 130,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 130,7 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP