VS-M12MSD-RJ45-933-B/ 0,5
-
Linha
1657229
Cabo PROFINET montado, tipo B, CAT5e, blindado, quadrante em estrela, AWG 22 flexível (7 fios), RAL 6018 (verde-amarelo), M12 4 pólos codificação D sobre plugue RJ45, comprimento: 0,5 m
Detalhes do produto
| Geral | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Tipo de sensor | PROFINET |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 1 |
| Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Tensão nominal (III/3) | 50 V |
| Tensão UN | 50 V |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Material | CuZn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto RJ45 |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Velocidade de sinal | 0,66 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 20 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 46 mm |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 80 dB (com 1 MHz) |
| 76 dB (com 4 MHz) | |
| 70 dB (com 10 MHz) | |
| 65 dB (com 16 MHz) | |
| 63 dB (com 20 MHz) | |
| 60 dB (com 31,25 MHz) | |
| 55 dB (com 62,5 MHz) | |
| 50 dB (com 100 MHz) | |
| Atenuação de proteção | 2,1 dB (com 1 MHz) |
| 4 dB (com 4 MHz) | |
| 6,3 dB (com 10 MHz) | |
| 8 dB (com 16 MHz) | |
| 9 dB (com 20 MHz) | |
| 11,4 dB (com 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (com 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (com 100 MHz) | |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistência ao óleo | resistência ao óleo condicionada |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 60 °C |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -5 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | Conector/suporte |
| Código | 1657229 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | AF1CJN |
| GTIN | 4046356100465 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 64,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 63,45 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP