VS-08-LI-VSIP20-VSIP20-CF-5,0
-
Linha
1689608
Cabo Ethernet montado, CAT5e, blindado, 2 pares, AWG 26 flexível (7 fios), Line, RAL 5021 (azul), RJ45/IP20 sobre RJ45/IP20, comprimento: 5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão nominal (III/3) | 60 V |
Meio de transmissão | Cobre |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Material caixa | PA |
Material de contato | Liga de cobre |
Material superfície de contato | Ouro sobre níquel |
Material suporte do contato | Termoplástico |
Revestimento externo, material | Composto sem halogênio, HM 2 de acordo com VDE 0207 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Conexão 2 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Extensão da linha | 5,00 m |
Ethernet [93E] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 43 kg/km |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet [93E] |
Estrutura do condutor | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tempo de processamento de sinal | 4,3 ns/m |
Velocidade de sinal | 0,77 c |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm -0,2 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,75 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | Foam-Skin PE |
Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 2 pares e 2 núcleos para alma |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | ≤ 284 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 5,00 mΩ/m (com 20 MHz) |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 % (com 1 ... 100 MHz) |
Capacidade do cabo | nom. 48 nF/km (com 800 Hz) |
Tensão nominal do cabo | 50 Veff |
125 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) | |
Tensão de teste condutor/condutor | 1000 Veff |
Tensão de teste condutor/blindagem | 500,00 Veff |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 30 mm (Cabo, disposição fixa) |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 78 mm (Cabo, disposição móvel) |
Resistência a tração | ≤ 50 N (curto prazo) |
≤ 10 N (contínuo) | |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 66 dB/m (com 1 MHz) |
57 dB/m (com 4 MHz) | |
52 dB/m (com 10 MHz) | |
50 dB/m (com 16 MHz) | |
47 dB/m (com 20 MHz) | |
45 dB/m (com 31,25 MHz) | |
40 dB/m (com 62,5 MHz) | |
36 dB/m (com 100 MHz) | |
Atenuação de linha cruzada (ACR) | 6,57 dB/m (com 1 MHz) |
5,64 dB/m (com 4 MHz) | |
5,12 dB/m (com 10 MHz) | |
4,89 dB/m (com 16 MHz) | |
4,57 dB/m (com 20 MHz) | |
4,34 dB/m (com 31,25 MHz) | |
3,77 dB/m (com 62,5 MHz) | |
3,31 dB/m (com 100 MHz) | |
Atenuação de proteção | 0,028 dB/m (com 1 MHz) |
0,06 dB/m (com 4 MHz) | |
0,085 dB/m (com 10 MHz) | |
0,115 dB/m (com 16 MHz) | |
0,128 dB/m (com 20 MHz) | |
0,162 dB/m (com 31,25 MHz) | |
0,23 dB/m (com 62,5 MHz) | |
0,29 dB/m (com 100 MHz) | |
Anti-inflamabilidade | conforme VDE 0482 Parte 265-2-1 |
conforme IEC 332-1 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
Temperatura ambiente (instalação) | -5 °C ... 60 °C |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -5 °C ... 60 °C (Cabo, disposição móvel) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | Conector/suporte |
Código | 1689608 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | ABNABE |
GTIN | 4017918907549 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 220,3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 220,3 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP