VS-08-4X2X26C6/7-VS67-RJ45/5,0
-
Linha
1653207
Cabo Ethernet montado, CAT6, blindado, 4 pares, AWG 26 flexível (7 fios), Line, RAL 5021 (azul), RJ45/IP67 sobre RJ45, comprimento: 5 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Família de produtos | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão nominal (III/3) | 125 V |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT6 |
| Resistência de onda | 100 Ω |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 200 |
| Material vedação O-ring | FPM |
| Material vedação Vedação do cabo | NBR |
| Material caixa | PA |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Ouro sobre níquel |
| Material suporte do contato | PC |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Extensão da linha | 5,00 m |
| Ethernet [94F] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Blindado | sim |
| Peso do cabo | 43 kg/km |
| Tipo de cabo | Ethernet |
| Tipo de cabo (código) | 94F |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A |
| Estrutura dos condutores | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
| Material de isolamento do condutor | PE |
| Densidade de parede da isolação | 0,28 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,04 mm |
| Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
| Trançado total | 4 pares |
| Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
| Cobertura visual da blindagem | 70 % |
| Tensão nominal da linha | ≤ 100 V (a 20 °C) |
| Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistência da linha | ≤ 290 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento do cabo | ≥ 500 MΩ*km (a 20 °C) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
| Resistência a tração | ≤ 100 N |
| Menor Raio de curvatura, instalação fixa | 25,6 mm |
| Menor Raio de curvatura, instalação móvel | 51,2 mm |
| Atenuação de proteção | ≥ 80,00 dB (com 30 ... 100 MHz) |
| Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
| -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67/IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -10 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | Conector/suporte |
| Código | 1653207 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | ABNABE |
| GTIN | 4017918970109 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 273,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 267,7 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP