MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Isolador passivo
2864749

Seccionador passivo MCR, de um canal, para o isolamento galvânico de sinais de corrente sem tensão de alimentação, com conexão à mola.
Artigo de reposição: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Falha de tensão no amplificador de comutação de isolamento de apenas 1,7 V
Dispensa energia auxiliar adicional
Alimentado pelo loop de entrada
Secionador passivo de 2 condutores altamente compacto para isolamento galvânico e filtragem de sinais normalizados analógicos
Dois canais com somente 6,2 mm de largura