Seccionador de 2 vias com alimentação por loop de saída com sistema de conexão plugável para isolamento galvânico, conversão e filtragem de sinais analógicos. O seccionador alimentado por loop de saída permite a operação em um módulo de entrada analógico ativo. A alimentação ocorre através do loop de corrente do controlador. Do lado da entrada podem ser conectados sinais analógicos normalizados e não normalizados, começando em 2 mA ou 50 mV até 40 mA ou 30 V. Estes são convertidos em um sinal de 4 mA ... 20 mA. Você pode configurar os sinais de entrada mediante chaves DIP. O transdutor suporta a comunicação NFC.
MINI MCR-2-UI-I-OLP-C
-
Isolador passivo
2902060
Secionador de 2 vias com alimentação por loop de saída com tecnologia de conexão plugável para isolamento galvânico de sinais analógicos unipolares e bipolares. Entrada configurável através de chave DIP. Tecnologia de conexão a parafuso, configuração do pedido.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Família de produtos | MINI Analog Pro |
| Número de canais | 1 |
| Configuração | Chave DIP |
| Propriedades de isolamento: GB Standard | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 2 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Frequência de corte (3 dB) | ca. 30 Hz |
| Resposta ao degrau (10-90%) | 20 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,005 %/K |
| Erro de transmissão máximo | ≤ 0,1 % (do valor final) |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação | |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
| Tensão de teste | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolamento reforçado conforme a norma IEC/EN 61010-1 |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 8 V DC ... 30 V DC (alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa) |
| Consumo de corrente típico | ≤ 20 mA |
| Consumo de corrente | ≤ 600 mW |
| Sinal: Tensão/Corrente | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Configurável/Programável | sim |
| Sinal de entrada tensão | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7,5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 1,25 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12,5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7,5 V ... 7,5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1,25 V ... 1,25 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12,5 V ... 12,5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 2 V ... 10 V (Outras faixas podem ser configuradas, veja tabela) | |
| 1 V ... 5 V (Outras faixas podem ser configuradas, veja tabela) | |
| Sinal de entrada tensão máxima | < 30 V |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7,5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| Sinal de entrada corrente máxima | 50 mA (Resistente a tensões até 30V) |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| Resistência de entrada entrada de corrente | 25 Ω (+0,7 V para diodo de teste) |
| Sinal: Corrente | |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Sinal de saída corrente máxima | 32 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| Ripple | < 10 mVeff (com 600 Ω) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (com terminal tubular) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) | |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (flexível) |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidade | 119,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Material caixa | PBT |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 19 ATEX E 079 X |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 19.0068X |
| CCC / China-Ex | |
| Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Identificação | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibração | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 2 vias |
| GB Standard | |
| Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2902060 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | CK14 |
| Chave de produto | DK1121 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 121,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 121,6 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Suporte do módulo 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Conjunto de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Conjunto de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para suporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para suporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para suporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para suporte final 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP