Secionador de 2 vias com um canal com alimentação por loop de entrada com elevada tensão de isolamento e tecnologia de conexão plugável para isolamento galvânico e filtragem de sinais analógicos. O secionador alimentado por loop de saída permite a operação em sensores ativos com uma tensão de alimentação de 6 V DC ... 30 V DC. A alimentação ocorre através do anel de corrente do sensor. Sinal de entrada = sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA. Com conexão push-in.
MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP-SP
-
Isolador passivo
2907705
Seccionador de 2 vias com 1 canal alimentado por loop de entrada com elevada tensão de isolamento e tecnologia de conexão plugável para isolamento galvânico de sinais analógicos. Sinal de entrada = sinal de saída: 0(4) mA ... 20 mA. Tecnologia de conexão push-in.
Detalhes do produto
| Família de produtos | MACX Analog |
| Número de canais | 1 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 2 vias |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Comportamento de transmissão de sinais | In = Out |
| Coeficiente de temperatura máximo | ≤ 0,002 %/K (do valor de medição / carga 100 Ω) |
| Erro de transmissão típico | 0,08 % (do valor final) |
| Isolamento galvânico | |
| Tensão de teste | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação IEC/EN 61010-1 | |
| Normas / Determinações | IEC/EN 61010-1 |
| Tensão de isolamento nominal | 600 Veff |
| Isolamento | Isolação segura |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | alimentação por loop, sem necessidade de alimentação externa |
| Sinal: Corrente | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Configurável/Programável | não |
| Sinal de entrada tensão máxima | < 30,5 V |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Limitação de tensão de entrada | 30,5 V |
| Dissipação de tensão | 2,9 V (I = 20 mA) |
| Resposta ao degrau (10-90%) | 5 ms (carga 500 Ω) |
| Erro adicional, independente da carga | 0,022 % (do valor de medição / carga 100 Ω) |
| Corrente de acesso | ~ 50 µA |
| Sinal: Corrente | |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Configurável/Programável | não |
| Sinal de saída tensão máxima | 27,5 V |
| Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
| Rypple residual | < 10 mVeff (carga 500 Ω) |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (2 condutores com a mesma bitola) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Terminal tubular TWIN sem luva de plástico) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) | |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Terminal tubular TWIN sem luva de plástico) | |
| 20 ... 16 (Terminal tubular TWIN com luva de plástico) |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,5 mm |
| Altura | 107,9 mm |
| Profundidade | 113,7 mm |
| Profundidade NS 35/7,5 | 114,5 mm (encaixado em trilho de fixação NS 35/7,5 conforme EN 60715) |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
| Material caixa | PA 6.6-FR |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Observação | adicionalmente EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Certificado | PxCIF15ATEX2905278X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Identificação | 3 |
| Certificado | 968/FSP 1200.01/21 |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61326-1 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Isolação galvânica | Isolamento de 2 vias |
| Normas / Determinações | EN/IEC 60079-0 |
| EN/IEC 60079-7 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2907705 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK11 |
| Chave de produto | DK1113 |
| GTIN | 4055626219257 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 133,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 128,4 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID de certificação: E330267cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 199827UL certificado
ID de certificação: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 52fc07f4-fa45-47b9-a56e-cd2707e9662a |
Produtos compatíveis
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP