LUMGATE MCU
-
Dispositivo de controle de luz
1357190
Desacoplamento da placa-mãe do Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
Desacoplamento da placa-mãe do Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Proxies e gateways |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Dados de programação | |
| Código ID (dec) | 51 |
| Área de endereçamento de entrada | 16 Bit |
| Área de endereçamento de saída | 16 Bit |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tecnologia de conexão | Contatos de solda por onda |
| Tensão de alimentação | máx. 5 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 4,5 V DC ... 5,5 V DC -10 % ... +10 % |
| Consumo de energia | máx. 130 mA |
| Consumo de corrente | 0,65 W |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Quantidade de entradas | 2 (Open Collector) |
| Tipo de conexão | Contatos de solda por onda |
| Analógico: | |
| Denominação saída | Saída analógica |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Resolução Conversor D/A | 8 Bit |
| Sinal de saída corrente | 2 mA |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Quantidade de saídas | 2 |
| Tensão de saída | 5 V DC |
| Corrente de saída | 100 mA |
| Velocidade de transmissão | 500 kBaud |
| Largura | 64,5 mm |
| Altura | 32 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 65 °C |
| Grau de proteção | IP00 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 hPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 90 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (até 45 °C conforme EN 60068-2-78:2013) | |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 90 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Tipo de montagem | Montagem com parafusos |
| Código | 1357190 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | DRED |
| Chave de produto | DREDIA |
| GTIN | 4063151684570 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 38,23 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 500 g |
| País de origem | DE |
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
| ETIM 9.0 | EC000533 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c13ad9d5-d90e-4cd5-9049-84870d7b7133 |