O dispositivo inteligente de controle de luzes Lumgate é usado para o acoplamento de um sistema de gerenciamento da iluminação com luzes de túnel. A comutação, regulação e monitoramento das luzes são realizados através de interface analógica e relé de carga. Adequado para a montagem em caixas de drivers ou diretamente na luz.
LUMGATE 277 2DI/2DOR/1AO
-
Dispositivo de controle de luz
2400328
Dispositivo de controle de luzes para o controle de drivers LED, tensão de entrada de 110 V ... 277 V, 2 saídas de relé, corrente de carga de 8 A, até 8 drivers LED, interface analógica de 10 V, medição das correntes de carga
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Proxies e gateways |
| Família de produtos | Stand-alone |
| Formato | Stand-alone |
| Sinalização de diagnóstico | Erro de barramento no INTERBUS |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Dados de programação | |
| Código ID (dec) | 51 |
| Área de endereçamento de entrada | 16 Bit |
| Área de endereçamento de saída | 16 Bit |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | máx. 2216 W |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tecnologia de conexão | Conexão a mola |
| Tensão de alimentação | máx. 250 V AC (Class II / EN 61347) |
| Faixa de tensão de alimentação | 110 V AC ... 277 V AC -13 % ... +6 % (Mediante consulta com o fabricante, classe I/UL 508) |
| Consumo de energia | máx. 8 A (com consumidores ligados) |
| Consumo de corrente | 2 W (Marcha de inércia) |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Quantidade de entradas | 2 (Open Collector) |
| Tipo de conexão | Régua básica para conectores PTSM |
| Medição: Corrente | |
| Corrente nominal IN | máx. 8000 mA (interno) |
| Analógico: | |
| Denominação saída | Saída analógica |
| Tipo de conexão | Régua básica para conectores PTSM |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Resolução Conversor D/A | 8 Bit |
| Sinal de saída corrente | -20 mA (Absorção de corrente) |
| Comprimento admissível da linha | máx. 0,5 m |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saída de relé |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Quantidade de saídas | 2 (AC General Use) |
| Ligação de proteção | Proteção contra surto |
| Tensão de saída | 250 V AC (Proteção TRIAC do contato NC, comutação sem carga) |
| Corrente de saída | máx. 8 A (máx. 5 A por relé) |
| Tensão de saída nominal | máx. 277 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Potência ligada | máx. 2216 W |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Nota sobre o tipo de conexão | Utilize fio de cobre que seja certificado para até 80 °C. |
| Bitola do condutor, rígida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Entrada/saída | |
| Tipo de conexão | Conector de encaixe PTSM |
| Nota sobre o tipo de conexão | Utilize fio de cobre que seja certificado para até 80 °C. |
| Bitola do condutor, rígida | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 20 |
| Comprimento de decapagem | 6 mm |
| Bus remoto | |
| Velocidade de transmissão | 500 kBaud |
| Mensagens de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Erro de barramento no INTERBUS |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 110,9 mm |
| Altura | 57,9 mm |
| Profundidade | 39 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Material | ABS |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 65 °C |
| Grau de proteção | IP20 (à prova de toque (conforme declaração do fabricante)) |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 hPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 90 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (até 45 °C conforme EN 60068-2-78:2013) | |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 90 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Teste mecânico | |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, duração 11 ms, impulso de choque semissenoidal |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 150 Hz |
| Tipo de montagem | Montagem sobre uma superfície (Montagem na caixa de comando) |
| Código | 2400328 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DREDIA |
| Chave de produto | DREDIA |
| GTIN | 4055626043586 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 196,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 186,9 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000533 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b37ad01a-4b5e-47eb-9068-2077a5038fa9 |
Produtos compatíveis
-
IBS EINBC METER - Cabo híbrido 2752107
-
SZS 0,4X2,0 - Chave de fenda 1205202
-
IBS INBC METER - Cabo de bus remoto de instalação 2723136
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 - Conector para placa de circuito impresso 1778861
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 WH - Conector para placa de circuito impresso 1704858
-
PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - Conector para placa de circuito impresso 1778874
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - Conector para placa de circuito impresso 1709446
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 WH - Conector para placa de circuito impresso 1709462
-
PTSM 0,5/ 6-PL-2,5 BK - Conector para placa de circuito impresso 1709447
Suas vantagens
Caixa compacta
Alimentação de corrente alternada
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP