HC-D 7-ESTC-COD
-
Inserto de contato
1408575
Contacto macho HEAVYCON, série D7, 7 polos + PE, conexão por crimpagem, com possibilidade de codificação
Detalhes do produto
| Geral | Para tomada HEAVYCON da forma construtiva D7, contatos para crimp CK1,6-ED (Contatos para crimp não inclusos no escopo de entrega) |
| Instrução de montagem | Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. |
| Seis possibilidades de codificação distintas para impedir conexões indevidas. |
| Tipo de produto | Inserto de contato de polo fixo |
| Série | HC-D |
| Formato | D7 |
| Número de pólos | 7 |
| Face de encaixe | 7+PE |
| Numeração do contato | 1 - 7 |
| Tipo de processamento do material do contato | Girado |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Altura | 39,5 mm |
| Valores característicos mecânicos | |
| Diâmetro de contato | 1,6 mm |
| Tecnologia de conexão | |
| Tecnologia de conexão | Conexão para crimp |
| Conexão a parafuso (Conexão PE) | |
| Conexão conforme norma | IEC / EN |
| Conexão de condutores | |
| Perfil de conexão | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Perfil de conexão AWG | 26 ... 14 |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 8 mm |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Tensão nominal (III/3) | 400 V |
| Tensão de teste | 6 kV |
| Corrente nominal | 10 A |
| Tensão de teste | 6 kV |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Ag (alternativa Au) |
| Material suporte do contato | PC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C (inclusive aquecimento dos contatos) |
| Especificações de montagem e teste | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Testes | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Código | 1408575 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | AF7ABE |
| GTIN | 4046356619226 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 10 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 10 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
HC-D 7-CD-ST - Peça de codificação 1408591
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contato para crimp 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contato para crimp 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contato para crimp 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contato para crimp 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contato para crimp 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contato para crimp 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contato de pino 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contato para crimp 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contato para crimp 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contato para crimp 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contato para crimp 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contato para crimp 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contato para crimp 1674927
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP