HC-D 15-ESTC
-
Inserto de contato
1772324
Contato macho HEAVYCON, série D15, 15 pólos, conexão para crimp.
Detalhes do produto
Geral | Para tomada HEAVYCON da forma construtiva D15, contatos para crimp CK1,6-ED (Contatos para crimp não inclusos no escopo de entrega) |
Instrução de montagem | Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. |
- É necessária a aplicação de pinos de codificação HC-CST (1676857) e soquetes de codificação HC-CBU (1676860). |
Tipo de produto | Inserto de contato de polo fixo |
Formato | D15 |
Número de pólos | 15 |
Face de encaixe | 15+PE |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 22,8 mm |
Altura | 31,5 mm |
Comprimento | 56,5 mm |
Distância do furo de sondagem vertical | 16 mm |
Tecnologia de conexão | |
Tecnologia de conexão | Conexão para crimp |
Conexão conforme norma | IEC / EN |
Conexão de condutores | |
Perfil de conexão | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Perfil de conexão AWG | 26 ... 14 |
Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Tensão nominal (III/3) | 250 V |
Tensão de teste | 4 kV |
Corrente nominal | 10 A |
Tensão de teste | 4 kV AC |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material de contato | Liga de cobre |
Material superfície de contato | Ag (alternativa Au) |
Material suporte do contato | PA |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C (inclusive aquecimento dos contatos) |
Especificações de montagem e teste | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Testes | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Código | 1772324 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | AF7ABE |
GTIN | 4017918036997 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 36,69 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 32,96 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP