HC-B 16-I-DT-F
-
Inserto de contato
1648267
Contato fêmea HEAVYCON, série B16, 16 pólos, conexão Push-in
Detalhes do produto
| Geral | Para tomada HEAVYCON-ADVANCE da forma construtiva B16 e tomada HEAVYCON da forma construtiva B32. Codificação por meio de codificadores CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... para 2 codificadores. HC-B16..../HC-B24.... para 4 codificadores. Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. |
| Instrução de montagem | 1) Para cabos de um condutor. Com condutores flexíveis, utilizar terminais tubulares: 0,5 mm²... 2,5 mm² com / sem isolante, comprimento: 10 mm. 2) Chave de fenda SZF0-0,4x2,5 (semelhante DIN 5264). |
| Para tomada da forma construtiva B16. Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. Codificação também por meio de codificadores CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... para 2 codificadores. HC-B16.../ HC-B24... para 4 codificadores. Montagem / Desmontagem dos condutores 0,5 - 0,75 mm² por meio de chave de fenda. |
| Série | HC-B |
| Formato | B16 |
| B32 | |
| Número de pólos | 16 |
| Face de encaixe | 16+PE |
| Numeração do contato | 1 - 16 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Altura | 35,5 mm |
| Comprimento | 84,5 mm |
| Distância do furo de sondagem horizontal | 77,5 mm |
| Tecnologia de conexão | |
| Tecnologia de conexão | Conexão Push-in |
| Conexão de condutores | |
| Perfil de conexão | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Perfil de conexão AWG | 20 ... 14 |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 10 mm (13 mm com terminal tubular) |
| Tensão nominal (III/3) | 500 V |
| Tensão de teste | 6 kV |
| Corrente nominal | 16 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Ag |
| Material suporte do contato | PA |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C (inclusive aquecimento dos contatos) |
| Especificações de montagem e teste | DIN EN 61984 |
| DIN EN 60664 | |
| IEC 60352 | |
| Testes | DIN EN 61984 |
| DIN EN 60664 | |
| IEC 60352 |
| Código | 1648267 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF7 |
| Chave de produto | AF7ABC |
| GTIN | 4046356092395 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 90,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 86,8 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
HC-B-3PE - Multiplicador PE 1644326
-
CP-HC - Peça de codificação 1686478
-
HC-CBU - Elemento de codificação 1676860
-
HC-CB - Parafusos de codificação 1772722
-
HC-B-ZG - Abraçadeira de alívio de tração 1685327
-
HC-B-ZS - Abraçadeira de alívio de tração 1685330
-
HC-CST - Elemento de codificação 1676857
-
HC-SMR-B16 - Suporte para montagem em trilho DIN 1687972
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - Suporte para montagem em trilho DIN 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - Placa adaptadora 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - Quadro de encaixe 1586138
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP