FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1471548

Switch Gerenciável com 12 portas RJ45 para 10/100/1000 MBit/s, 4 portas SFP para 100/1000 MBit/s e uma temperatura de operação: -40 °C ... +85 °C, fonte de alimentação redundante: 24 V DC (valor nominal)

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Funções de camada 2 e de camada 3
Suporte a temporização de precisão IEEE 1588 v2
Suporte a listas de controle de acesso (ACL) para filtragem de tráfego, RADIUS e autenticação do TACAC.