UCT-WMT (15X4) CUS - Identificador
0801530

Identificador, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 50 mm, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 50, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 15 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis