UC-WMCO 1,6 (21X3) RD CUS - Identificador
0829043

Identificador, disponível para pedido: em esteira, vermelho, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 1,3 ... 1,6 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 40, altura do campo de texto: 3 mm, largura do campo de texto: 21 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

A família de etiquetagem UniCard UC-WMCO ... oferece marcadores para enfiar e etiquetagem posterior de condutores, empurrando facilmente com a ajuda da UC-WMCO ... TOOL
As esteiras oferecem espaço para textos de função
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
Assento fixo também quando houver vibrações
Possibilidade de identificação de superfícies grandes com formato economizando simultaneamente economiza espaço
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações