UC-WMC 5,6 (23X8) RD CUS - Identificador
0827009

Identificador, disponível para pedido: em esteira, vermelho, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 4,2 ... 5,6 mm, tipo de montagem: encaixar, Quantidade de plaquetas de identificação: 6, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 23 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações