UC-WMC 4,4 (30X5,5) YE - Identificador
0819660

Identificador, Folha, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, faixa de diâmetro de cabo: 2,8 ... 4,4 mm, tipo de montagem: encaixar, Quantidade de plaquetas de identificação: 9, altura do campo de texto: 5,5 mm, largura do campo de texto: 30 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser identificados de modo simples e rápido com os sistemas de impressão BLUEMARK
A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
Montagem com uma mão
Duas superfícies de identificação legíveis a qualquer momento
Montagem através de encaixe também após a ligação já ter sido executada
As esteiras oferecem espaço para textos de função
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações