UC-WMC 3,1 (15X 4) YE CUS - Identificador
0824697

Identificador, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 1,9 ... 3,1 mm, tipo de montagem: encaixar, Quantidade de plaquetas de identificação: 20, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 15 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A família de etiquetagem UniCard UC-WMC ... oferece marcadores para a etiquetagem, de perda impossível, de cabos de comando até cabos revestidos de diâmetro maior
As esteiras oferecem espaço para textos de função
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
Os marcadores oferecem a possibilidade de gravação de várias linhas
Montagem com uma mão
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
Duas superfícies de identificação legíveis a qualquer momento
Montagem através de encaixe também após a ligação já ter sido executada