WMTB HF (55X15)R DBU CUS - Identificador de cabos
0802996

Identificador de cabos, Rolo, disponível para pedido: por linhas, azul escuro, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: ≥ 6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 55 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A marcação de cabos e condutores WMTB HF ... serve para identificar e agrupar condutores e cabos em áreas internas e externas
Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
Os marcadores são feitos em um material sem halogênio
O material altamente flexível se adapta ao condutor e ao cabo
O marcador tem dois olhais de fixação, pelos quais é fixado no condutor com agrupador de cabos WT ...