WMT 3,5 (15X5)R CUS - Identificador de cabos
0824928

Identificador de cabos, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 2 ... 3,5 mm, tipo de montagem: inserção, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 15 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

O condutor é inserido pelos dois recortes do marcador. Assim, o marcador fica alinhado com o condutor
A geometria especial do orifício para diversos diâmetros de condutor garante aqui uma fixação axial elevada