WML HF 36(25X38)R CUS - Identificador de cabos
0830835

Identificador de cabos, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 12,1 ... 36,4 mm, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤ 36,4 mm, altura do campo de texto: 38 mm, largura do campo de texto: 25 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Para aplicações internas: alta resistência contra sujeira e desgaste graças a laminado de proteção
Posicionamento fixamente definido das etiquetas graças ao sistema adesivo
Grande faixa de diâmetro com múltiplas possibilidades de aplicação dentro e fora do quadro de comando
A película protetora é passada sobre a gravação, protegendo-a de forma duradoura contra sujeira e desgaste
As etiquetas de enrolar não criam um volume adicional, de modo que o cabo também pode ser puxado, p. ex., por canaletas
Para corpos cilíndricos, fios individuais e cabos
Sem halogênio