WML 5 (25X10)R CUS - Identificador de cabos
0824885

Identificador de cabos, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 3,2 ... 5,1 mm, tipo de montagem: cola, diâmetro de cabo: ≤ 5,1 mm, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 25 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Todas as etiquetas de marcador de cabos WML ... também podem ser fornecidas com a etiquetagem escolhida pelo cliente