US-WMTB (44X15) RD CUS - Identificador de cabos
0830019

Identificador de cabos, Cartão, disponível para pedido: com cartão, vermelho, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 12, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 44 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Os marcadores de condutores US-WMTB... também podem ser fornecidos com a etiquetagem escolhida pelo cliente