US-WMT (12X4) YE CUS - Identificador de cabos
0829967

Identificador de cabos, Cartão, disponível para pedido: com cartão, amarelo, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 10 mm, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 98, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 12 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

A família de etiquetagem UniSheet US-WMT ... oferece marcadores para a marcação de condutores com as luvas de identificação do sistema PATG/PATO ...
Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores UniSheet, individualmente conforme as suas especificações