US-WMT (10X4) CUS
-
Identificador de cabos
0829957
Identificador de cabos, Cartão, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 7 mm, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 112, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 10 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A família de etiquetagem UniSheet US-WMT ... oferece marcadores para a marcação de condutores com as luvas de identificação do sistema PATG/PATO ...
Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores UniSheet, individualmente conforme as suas especificações
As tiras de identificação pré-perfuradas podem ser facilmente separadas e montadas
As tiras de encaixe gravadas são inseridas nos suportes. Assim, a identificação está protegida contra sujeira
Os cartões oferecem espaço para textos de função