UCT-WMTBA (29X6) YE CUS - Identificador de cabos
1014091

Identificador de cabos, Folha, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 15, altura do campo de texto: 6 mm, largura do campo de texto: 29 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A família de etiquetagem UniCard UCT-WMTBA ... disponibiliza marcadores para a fixação por meio de agrupadores de cabos convencionais
Devido à sua forma angular, os marcadores se adequam perfeitamente aos cabos
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata