UC-WMTBA (60X11) OG CUS
-
Identificador de cabos
0826812
Identificador de cabos, disponível para pedido: em esteira, laranja, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 4, altura do campo de texto: 11 mm, largura do campo de texto: 60 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Para a identificação de superfícies grandes de condutores e cabos, > 6 mm de diâmetro
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
As esteiras oferecem espaço para textos de função
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
Devido à sua forma angular, os marcadores se adequam perfeitamente aos cabos
A família de identificação UniCard UC-WMTBA ... oferece identificadores para fixação de conectores de cabos comuns no mercado