UC-WMTB (52X30) CUS - Identificador de cabos
0829432

Identificador de cabos, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 7 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 3, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 52 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A família de etiquetagem UniCard UC-WMTB ... oferece marcadores para fixação por agrupador de cabos comum no mercado
Para a identificação de superfícies grandes de condutores e cabos, > 7 mm de diâmetro
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
As esteiras oferecem espaço para textos de função