UC-WMT (12X4) YE CUS - Identificador de cabos
0827037

Identificador de cabos, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 10 mm, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 32, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 12 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A família de etiquetagem UniCard UC-WMT ... oferece marcadores para a marcação de condutores com as luvas de identificação do sistema PATG (HF) .../PATG ...
Para simplificar a montagem, as plaquetas de encaixe são colocadas nos materiais UniCard, de modo que possam ser destacadas uma a uma
As tiras de encaixe gravadas são inseridas nos suportes. Assim, a identificação está protegida contra sujeira
As esteiras oferecem espaço para textos de função
O formato assegura automaticamente uma impressão na posição exata
Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações