LS-WMTB-V4A (D25) CUS
-
Identificador de cabos
0831806
Identificador de cabos, Placa em aço inoxidável, disponível para pedido: por peça, cores prat., identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 2,9 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 30, altura do campo de texto: 25 mm, largura do campo de texto: 25 mm
Detalhes do produto
| Identificação | |
| Quantidade de plaquetas de identificação | 30 |
| Tipo de ranhura | Formato de cartão |
| Tecnologia de identificação | Etiquetagem direta a laser |
| Largura | 25 mm |
| Comprimento | 25 mm |
| Cor | cores prat. |
| Material | V4A |
| Substâncias | sem silicone, halogênio e cádmio |
| Diâmetro externo de linha | > 2,90 mm |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
| Requisito | ≥ 5 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste Tesafilm | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência a UV | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 96 h |
| Processo | Irradiação artificial. |
| Resistência a temperatura de armazenamento | |
| Especificação de teste | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Processo | Test Bb |
| Duração | 240 h |
| Temperatura de teste | 350 °C |
| Resistência à temperatura | |
| Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
| Duração do teste | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Aprovado no teste |
| Resistência à limpeza das inscrições | |
| Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
| n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
| Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
| Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
| Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Aprovado no teste |
| Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
| Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
| Duração do teste | 168 h |
| Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
| Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Aprovado no teste |
| Metiletilcetona (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Aprovado no teste |
| IRM 901 | Aprovado no teste |
| IRM 902 | Aprovado no teste |
| IRM 903 | Aprovado no teste |
| Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Processo | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Teste de névoa salina | |
| Especificação de teste | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 96 h |
| Teste de névoa salina | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 336 h |
| Teste de lavadora de alta pressão | |
| Especificação de teste | ISO 20653:2013-02 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Grau de proteção contra água | IP X9K |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -80 °C ... 350 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
| Capacidade de armazenamento | 24 meses |
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montagem | Montagem de agrupadores de cabos |
| Código | 0831806 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BG81 |
| Chave de produto | BG813D |
| GTIN | 4046356930154 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 112 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 69,5 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
WT-HF 4,5X160 BK - Abraçadeira 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Abraçadeira 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Abraçadeira 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Abraçadeira 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Abraçadeira 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Abraçadeira 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Abraçadeira 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Abraçadeira 0830984
Suas vantagens
Marcação de cabos em aço inoxidável para a montagem de abraçadeiras
Aparência de alta qualidade
Adequado para a identificação de grande superfície de condutores e cabos com > 2,9 mm de diâmetro
Alta resistência a corrosão, ácidos e temperaturas
Identificação duradoura e de manutenção fácil também adaptada aos altos requisitos de higiene
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP