LS-WMTB-V4A (100X15) CUS
-
Identificador de cabos
0831805
Identificador de cabos, Placa em aço inoxidável, disponível para pedido: por peça, cores prat., identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: > 4,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 8, altura do campo de texto: 15 mm, largura do campo de texto: 100 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Marcadores de condutores |
Identificação | |
Quantidade de plaquetas de identificação | 8 |
Tecnologia de identificação | Etiquetagem direta a laser |
Largura | 15 mm |
Comprimento | 118 mm |
Cor | cores prat. |
Material | V4A |
Substâncias | sem silicone, halogênio e cádmio |
Diâmetro externo de linha | > 4,60 mm |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (norma de referência) |
Requisito | ≥ 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste Tesafilm | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade) |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Irradiação artificial. |
Resistência a temperatura de armazenamento | |
Especificação de teste | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Resultado | Aprovado no teste |
Processo | Test Bb |
Duração | 240 h |
Temperatura de teste | 350 °C |
Resistência à temperatura | |
Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
Duração do teste | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Aprovado no teste |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Aprovado no teste |
Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
Duração do teste | 168 h |
Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Acetona (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Aprovado no teste |
Metiletilcetona (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Aprovado no teste |
IRM 901 | Aprovado no teste |
IRM 902 | Aprovado no teste |
IRM 903 | Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Nível de atmosfera | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 336 h |
Teste de lavadora de alta pressão | |
Especificação de teste | ISO 20653:2013-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Grau de proteção contra água | IP X9K |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -80 °C ... 350 °C |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
Capacidade de armazenamento | 24 meses |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montagem | Montagem de agrupadores de cabos |
Código | 0831805 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BG81 |
Chave de produto | BG813D |
GTIN | 4046356930147 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 88,91 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 88,91 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
WT-HF 4,5X160 BK - Abraçadeira 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Abraçadeira 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Abraçadeira 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Abraçadeira 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Abraçadeira 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Abraçadeira 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Abraçadeira 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Abraçadeira 0830984
Suas vantagens
Marcação de cabos em aço inoxidável para a montagem de abraçadeiras
Aparência de alta qualidade
Adequado para a identificação de grande superfície de condutores e cabos com > 4,6 mm de diâmetro
Alta resistência a corrosão, ácidos e temperaturas
Identificação duradoura e de manutenção fácil também adaptada aos altos requisitos de higiene
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP