LBHZ 3/WH CUS - Identificador de cabos
0824440

Identificador de cabos, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, faixa de diâmetro de cabo: 2,5 ... 47 mm, tipo de montagem: de enfiar, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 5,5 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis