Hub Ethernet com oito portas RJ45. O disjuntor Ethernet FL SWITCH 5TX permite uma ampliação rápida da rede a um custo acessível. Ele dispõe de oito portas de par trançado, que podem ser utilizadas para conexão de outros segmentos de rede ou aparelhos terminais. O FL HUB 8/16 TX-ZF permite tanto a Ethernet com 10 MBit/s como 100 MBit/s. O hub regenera os telegramas de dados recebidos e envia-os às outras portas. Para a porta 5 há uma comutação de ocupação de porta sobre o hub. Através da comutação da chave, as linhas de emissão e recepção na porta 5 são trocadas, conservando-se a polaridade. Aplicação: Ampliação de redes simples, com configuração livre.
FL HUB 8TX-ZF
-
Hub Ethernet
2832551
Hub Ethernet montado sobre trilho de fixação com oito portas RJ45, permite Ethernet com 10 MBit/s bem como 100 MBits/s
Detalhes do produto
| Largura | 45 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 112 mm |
| Cor | verde |
| Material caixa | Plástico |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Ethernet | |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Ethernet RJ45 |
| Comprimento de transmissão | 100 m |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 8 (Portas RJ45) |
| Tipo de produto | Switch |
| Formato | Stand-alone |
| Modo de operação | semiduplex |
| Funcionalidade básica | Hub/Repeater, conforme Norma IEEE 802.3 |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funções de switch | |
| Funcionalidade básica | Hub/Repeater, conforme Norma IEEE 802.3 |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: UL (tensão lógica), COL (colisão) LED de Link e Receive-LED por porta |
| Funções de segurança | |
| Funcionalidade básica | Hub/Repeater, conforme Norma IEEE 802.3 |
| Isolação galvânica | Fonte 10BASE-T//100BASE-TX// |
| Diagnóstico local | US Suprimento de corrente LED verde |
| COL Colisões de telegrama LED vermelho | |
| Status do link LED verde | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 3,456 W |
| Faixa de teste | 500 V DC 50 Hz 1 min |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Conexão alimentação | através de COMBICON, máx. perfil de condutor 2,5 mm² |
| Rypple residual | 3,6 VPP (dentro da faixa de tensão admissível) |
| Consumo de corrente típico | típ. 144 mA (com US= 24 V DC) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 30 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 95 % (sem condensação) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressão do ar (funcionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m acima do nível do mar) |
| Resistência contra gases perigosos para o funcionamento conforme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de enxofre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, sulfeto de hidrogênio (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, com 25°C e 75% de umidade do ar e quatro dias de tempo de ação |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | conforme especificação VW |
| Isolação galvânica | Fonte 10BASE-T//100BASE-TX// |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| IEC 61000-4-3 (resistência à interferência da linha) Critério A | |
| IEC 61000-4-4 (burst) Critério B | |
| IEC 61000-4-5 (surto de tensão) Classe A | |
| IEC 61000-4-6 (resistência à interferência da linha) Critério A | |
| IEC 61000-4-8 (resistência à interferência frente aos campos magnéticos) Critério A | |
| EN 55022 (transmissão de interferência) Critério A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| Funcionalidade | |
| Funcionalidade básica | Hub/Repeater, conforme Norma IEEE 802.3 |
| Indicação de estado | LEDs: UL (tensão lógica), COL (colisão) LED de Link e Receive-LED por porta |
| Código | 2832551 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DNN1 |
| Chave de produto | DNN141 |
| GTIN | 4017918996215 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 341,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 140 g |
| País de origem | DE |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cabo Patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cabo Patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cabo Patch 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
Suas vantagens
Porta Outcross
10/100 MBit/s, comutável
Elevada densidade da porta
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP