DFK-MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 BK - Header de passagem
1785184

Header de passagem, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos: 5, quantidade de conexões: 5, família de artigos: DFK-MSTB 2,5/..-GF, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, montagem: Montagem direta, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 9,3 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange rosqueado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
Seleção livre - conexão de solda fixa ou conexão de encaixe plano normalizada
Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica