O Gateway AS-Interface Fieldline Extension para PROFIBUS FLX ASI MA 2 PB EF permite a integração simples de duas redes AS-Interface em um sistema PROFIBUS DP. O equipamento possui uma caixa de aço inox robusta no grau de proteção IP20 e destina-se à aplicação no quadro de comando.
O Gateway AS-Interface permite o funcionamento de escravos AS-Interface com endereçamento ampliado e está especificado conforme AS-Interface 3.0.
Existe uma compatbilidade com escravos AS-i de especificações mais antigas.
Com ajuda das teclas "Mode" e "Set" bem como de uma indicação de 7 segmentos é possível endereçar facilmente escravos AS-i conectados através do Gateway AS-Interface.
No modo Display expandido, com ajuda da indicação LCD de várias célular e das teclas "OK", "Auf" e "Ab", é possível parametrizar e diagnonisticar cada um dos dois circuitos AS-i.
FLX ASI MA 2 PB EF
-
Gateway AS-i
2773607
Gateway AS-Interface (AS-i) para PROFIBUS DP com função expandida, mestre duplo, grau de proteção IP20, de acordo com especificação AS-i 3.0
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Para uma ou duas redes interface AS
Especificação da interface AS 3.0
IP20 degree of protection
Caixa em aço inoxidável